您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
SK5 - Schleifringübertrager
HBK
Transducers & Sensors
Torque
SK Slip ring
Powered by
CAD模型選擇
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/schleifringuebertrager/sk5_asmtab.prj},{NB=SK5_40},{IDNR=},{ORDERNO=1-SK5/40},{TYP=SK5},{CAPACITY=},{DRAWNO=},{BESTNRX=SK5_40},{WE=40},{B=40 M6},{B1=40},{A=42.0},{C=54},{D=55},{E=35},{AA=16.000},{BB=38.000},{PPATH=sk5_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
類型
ⁿ/ₐ
WE
max. Wellen-Ø
[mm]
B
ØB
[mm]
A
ØA
[mm]
C
ØC
[mm]
D
ØD
[mm]
E
[mm]
1-SK5/40
1-SK5/40
SK5
40
40 M6
42.0
54
55
35
1-SK5/55
1-SK5/55
SK5
55
55 M6
55.1
68
69
40
1-SK5/95
1-SK5/95
SK5
95
95 N6
95.1
115
116
40
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews - 3D