HLC-B1-D1 - Load cell
HBK
Load Cells
Beam Load Cells
HLC B (precix™)
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/biegestabwaegezellen/hlcb_precix/hlc_b1_d1.prj},{NB=HLCB1D1_1.1T},{IDNR=},{ORDERNO=1-HLCB1D1/1.1T},{TYP=HLCB1D1},{CAPACITY=1.1t},{DRAWNO=B2324-3.0},{BESTNRX=HLCB1D1_1.1T},{A=133.4},{B=30.2},{C=30.7},{D=57.7},{E=15.4},{F=76.2},{G=25.4},{GX=25.4},{H=1.7},{J=13.0},{K=3m},{L=20.6},{LX=20.6},{M=M12},{NDMM=12},{N=14.2},{X=14.20},{Y=6.15},{VERS=1},{VERS2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[m]
L
ØL
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
1-HLCB1D1/110KG
1-HLCB1D1/110KG
HLCB1D1
110kg
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
13.0
3m
20.6
M12
14.2
1-HLCB1D1/220KG
1-HLCB1D1/220KG
HLCB1D1
220kg
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
13.0
3m
20.6
M12
14.2
1-HLCB1D1/550KG
1-HLCB1D1/550KG
HLCB1D1
550kg
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
13.0
3m
20.6
M12
14.2
1-HLCB1D1/1.1T
1-HLCB1D1/1.1T
HLCB1D1
1.1t
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
13.0
3m
20.6
M12
14.2
1-HLCB1D1/1.76T
1-HLCB1D1/1.76T
HLCB1D1
1.76t
B2324-3.0
133.4
30.2
30.7
51.7
15.4
76.2
25.4
1.7
13.0
3m
20.6
M12
14.2
1-HLCB1D1/2.2T
1-HLCB1D1/2.2T
HLCB1D1
2.2t
B2324-3.0
171.5
36.5
36.8
76.2
19.1
95.3
38.1
2.5
20.5
6m
30.2
M20
17.0
1-HLCB1D1/4.4T
1-HLCB1D1/4.4T
HLCB1D1
4.4t
B2324-3.0
171.5
42.9
42.9
76.2
19.1
95.3
38.1
2.5
20.5
6m
30.2
M20
20.1
1-HLCB1D1/10T
1-HLCB1D1/10T
HLCB1D1
10t
B2324-3.0
245.0
73.0
60.0
119.9
30.0
135.0
50
11.4
27.0
6m
51
32
20.7
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기 - 3D